2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Spielfreie Kupplung mit Bohrung H7 und Passfedernut mit 2 Stellschrauben

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Spielfreie Kupplung mit Bohrung H7 und Passfedernut mit 2 Stellschrauben
Referenz C9FB - 9KS64
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Ungebohrt d min (mm) d max (mm) A (mm) L (mm) L1/L2 (mm) E (mm) b (mm) s (mm) g1 f (mm)
1 C9FB x 4 9 20 30 10 10 8 1 M4 [2x] 5
2 C14FB x 4 15 30 35 11 13 10 1.5 M6 [2x] 5
3 C19/24FB x 6 24 40 66 25 16 12 2 M6 [2x] 10
4 C24/30FB x 10 30 55 78 30 18 14 2 M6 [2x] 10
5 C28/38FB x 10 38 65 90 35 20 15 2.5 M8 [2x] 15
6 C38/45FB x 15 45 80 114 45 24 18 3 M8 [2x] 15
Bestell Nr.
Ungebohrt
d min (mm)
d max (mm)
A (mm)
L (mm)
L1/L2 (mm)
E (mm)
b (mm)
s (mm)
g1
f (mm)
Selector Bestell Nr. Zahnkranz Shore Zahnkranz Farbe Tkn Nennmoment (N.m) Tkmax (N.m) max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
1 9KS92 92°A gelb 3 6 28000
2 9KS64 64°D grün 6 12 28000
3 9KS98 98°A rot 5 10 28000
Bestell Nr.
Zahnkranz Shore
Zahnkranz Farbe
Tkn Nennmoment (N.m)
Tkmax (N.m)
max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)