2

Spielfreie Kupplung mit Bohrung F7, einfach geschlitzte Ausführung mit einer Klemmschraube, ohne Passfedernut

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Spielfreie Kupplung mit Bohrung F7, einfach geschlitzte Ausführung mit einer Klemmschraube, ohne Passfedernut
Referenz D19/24FB - 19/24KS64
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Ungebohrt d min (mm) d max (mm) A (mm) L (mm) L1/L2 (mm) E (mm) b (mm) s (mm) g1 f (mm) TA (N.m)
1 D9FB x 4 11 20 30 10 10 8 1 M2,5 2.5 0.76
2 D14FB x 4 16 30 35 11 13 10 1.5 M3 5 1.34
3 D19/24FB x 6 24 40 66 25 16 12 2 M6 12 10.5
Bestell Nr.
Ungebohrt
d min (mm)
d max (mm)
A (mm)
L (mm)
L1/L2 (mm)
E (mm)
b (mm)
s (mm)
g1
f (mm)
TA (N.m)
Selector Bestell Nr. Zahnkranz Shore Zahnkranz Farbe Tkn Nennmoment (N.m) Tkmax (N.m) max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
7 19/24KS98 98°A rot 17 34 10000
8 19/24KS92 92°A gelb 10 20 10000
9 19/24KS64 64°D grün 21 42 10000
Bestell Nr.
Zahnkranz Shore
Zahnkranz Farbe
Tkn Nennmoment (N.m)
Tkmax (N.m)
max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)