2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Spielfreie Kupplung mit Bohrung F7, doppelt geschlitzte Ausführung mit 2 Klemmschrauben, ohne Passfedernut

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Spielfreie Kupplung mit Bohrung F7, doppelt geschlitzte Ausführung mit 2 Klemmschrauben, ohne Passfedernut
Referenz E24/30 - 24/30KS98
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Ungebohrt d min (mm) d max (mm) A (mm) L (mm) L1/L2 (mm) E (mm) b (mm) s (mm) g1 f (mm) TA (N.m)
1 E24/30 - 10 30 55 78 30 18 14 2 M6 10.5 10.5
2 E28/38 - 10 38 65 90 35 20 15 2.5 M8 11.5 25
3 E38/45 - 15 45 80 114 45 24 18 3 M8 15.5 25
Bestell Nr.
Ungebohrt
d min (mm)
d max (mm)
A (mm)
L (mm)
L1/L2 (mm)
E (mm)
b (mm)
s (mm)
g1
f (mm)
TA (N.m)
Selector Bestell Nr. Zahnkranz Shore Zahnkranz Farbe Tkn Nennmoment (N.m) Tkmax (N.m) max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
10 24/30KS98 98°A rot 60 120 7000
11 24/30KS92 92°A gelb 35 70 7000
12 24/30KS64 64°D grün 75 150 7000
Bestell Nr.
Zahnkranz Shore
Zahnkranz Farbe
Tkn Nennmoment (N.m)
Tkmax (N.m)
max. Drehzahl V = 30m/s (rpm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)