Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Schneckengetriebe I 110
Referenz I110 A 60 V5
Produktauswahl
Selector Übersetzung i Abtriebsdrehmoment M2 bei 500 min-1 (N.m) Gewicht (kg)
1 7.5 540 29
2 10 608 29
3 15 729 29
4 20 594 29
5 25 635 29
6 30 824 29
7 40 810 29
8 50 743 29
9 60 716 29
10 80 608 29
11 100 540 29
Übersetzung i
Abtriebsdrehmoment M2 bei 500 min-1 (N.m)
Gewicht (kg)
X
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)