2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Schneckengetriebe 1-stufig, Typ 1, Typ 2, Typ 3

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Schneckengetriebe 1-stufig, Typ 1, Typ 2, Typ 3
Referenz Typ 1-AB-80
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) KØh6 (mm) L (mm) MØh6 (mm) N (mm) O Max. Antriebsdrehzahl (rpm) Gewicht (kg)
1 Typ 1 38.89 31.75 19.05 29.36 15.87 19.05 6.35 11.1 3.96 3 19.05 4 19.05 M 3x5 6000 0.08
2 Typ 1-AB 38.89 31.75 19.05 29.36 15.87 19.05 6.35 11.1 3.96 3 19.05 4 19.05 M 3x5 3000 0.08
3 Typ 2 52.37 44.45 25.4 41.3 22.22 25.4 9.52 15.87 4.75 4 22.22 6 14.27 M 4x5 6000 0.2
4 Typ 2-AB 52.37 44.45 25.4 41.3 22.22 25.4 9.52 15.87 4.75 4 22.22 6 14.27 M 4x5 3000 0.2
5 Typ 3 77.77 63.5 34.92 60.32 31.75 44.45 9.52 25.4 4.75 7 25.4 9 25.4 M 5x6 6000 0.6
6 Typ 3-AB 77.77 63.5 34.92 60.32 31.75 44.45 9.52 25.4 4.75 7 25.4 9 25.4 M 5x6 3000 0.6
Bestell Nr.
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
J (mm)
KØh6 (mm)
L (mm)
MØh6 (mm)
N (mm)
O
Max. Antriebsdrehzahl (rpm)
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)