1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Rund-Zahnstangen, Geradeverzahnt aus Edelstahl rostfrei, Eingriffswinkel 20°, Modul 1,0 - 5,0

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Rund-Zahnstangen, Geradeverzahnt aus Edelstahl rostfrei, Eingriffswinkel 20°, Modul 1,0 - 5,0
Referenz R 301000 SS
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Modul (mm) L (mm) Dh9 (mm) do (mm) Material
1 R 501000 SS 5 1000 50 45 1.4305
2 R 401000 SS 4 1000 40 36 1.4305
3 R 301000 SS 3 1000 30 27 1.4305
4 R 251000 SS 2.5 1000 25 22.5 1.4305
5 R 201000 SS 2 1000 20 18 1.4305
6 R 151000 SS 1.5 1000 15 13.5 1.4305
7 R 101000 SS 1 1000 10 9 1.4305
Bestell Nr.
Modul (mm)
L (mm)
Dh9 (mm)
do (mm)
Material
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)