6
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Oldham Kupplung

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Oldham Kupplung
Referenz ME44-OX41G-15--OX41F-15.88--41DE
Produktauswahl
Selector Typ Nabe links D (mm) L (mm) L1 (mm) B min (mm) B max (mm) Gewicht (g)
1 OS6A 6.4 12.7 3.8 2 3.18 2.5
2 OS6C 6.4 12.7 3.8 0 3.18 2.5
3 OS9A 9.5 12.7 3.8 3 5 4
4 OS9C 9.5 12.7 3.8 0 5 4
5 OS13A 12.7 15.9 4.3 3 6.35 11
6 OS13C 12.7 15.9 4.3 0 6.35 11
7 OS19A 19.1 22 6.3 4 8 12
8 OS19B 19.1 22 6.3 4 8 12
9 OS19C 19.1 22 6.3 0 8 12
10 OX19F 19.1 26 9.4 4 8 13
11 OX19G 19.1 26 9.4 4 8 13
12 OS25A 25.4 28.4 8.6 6 12 31
13 OS25B 25.4 28.4 8.6 6 12 31
14 OS25C 25.4 28.4 8.6 0 12 31
15 OX25F 25.4 32.4 11.6 6 12 31
16 OX25G 25.4 32.4 11.6 6 12 31
17 OS33A 33.3 48 13 8 16 86
18 OS33B 33.3 48 13 8 16 86
19 OS33C 33.3 48 13 0 16 86
20 OX33F 33.3 48 15 8 16 74
21 OX33G 33.3 48 15 8 16 74
22 OS41A 41.3 50.8 16.7 9.525 20 148
23 OS41B 41.3 50.8 16.7 9.525 20 148
24 OS41C 41.3 50.8 16.7 0 20 148
25 OX41F 41.3 50.8 17.8 9.525 20 142
26 OX41G 41.3 50.8 17.8 9.525 20 142
27 OX50F 50 59.6 20.6 9.525 25.4 208
28 OX50G 50 59.6 20.6 9.525 25.4 208
29 OX57F 57.1 78 28.4 12 30 361
30 OX57G 57.1 78 28.4 12 30 361
Typ Nabe links
D (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B min (mm)
B max (mm)
Gewicht (g)
Selector Typ Nabe rechts D (mm) L (mm) L1 (mm) B min (mm) B max (mm) Gewicht (kg)
22 OS41A 41.3 50.8 16.7 9.525 20 148
23 OS41B 41.3 50.8 16.7 9.525 20 148
24 OS41C 41.3 50.8 16.7 0 20 148
25 OX41F 41.3 50.8 17.8 9.525 20 142
26 OX41G 41.3 50.8 17.8 9.525 20 142
Typ Nabe rechts
D (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B min (mm)
B max (mm)
Gewicht (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)