2

Maschinenfüsse, rostfrei, Fussteller aus 1.4301 rostfrei

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Maschinenfüsse, rostfrei, Fussteller aus 1.4301 rostfrei
Referenz 5060.20 100
Vermerk inklusive 2 Sechskantmuttern DIN 934
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. M D (mm) D1 (mm) h (mm) HD (mm) L (mm) m (mm) m1 SW (mm) Belastung (N) Gewicht (kg)
1 5060.08 100 M 8 50 52 12.5 82.5 60 6.5 7 1500 0.152
2 5060.10 100 M 10 60 62 13 106 80 8 8 2300 0.248
3 5060.12 100 M 12 70 73 18 135 100 10 10 3300 0.48
4 5060.16 100 M 16 80 84 18 154 115 13 13 6000 0.716
5 5060.20 100 M 20 100 104 22 198 150 16 17 9400 1.37
6 5060.24 100 M 24 115 119 24 236 180 18 19 13000 2.175
7 MF 8.40 SS M 8 37 40 13 73 60 6.5 2.6 13 2000 0.066
8 MF 10.60 SS M 10 57 60 18 88 70 8 3.2 17 3000 0.184
9 MF 12.60 SS M 12 57 60 18 95 80 10 3.7 19 4000 0.226
10 MF 14.80 SS M 14 75 80 26 126 100 11 4.4 22 10000 0.472
11 MF 16.80 SS M 16 75 80 26 146 120 13 5 24 15000 0.53
12 MF 20.100 SS M 20 95 100 30 180 150 16 6.5 30 20000 0.924
13 MF 24.100 SS M 24 95 100 30 210 180 18 7.5 36 25000 1.25
Bestell Nr.
M
D (mm)
D1 (mm)
h (mm)
HD (mm)
L (mm)
m (mm)
m1
SW (mm)
Belastung (N)
Gewicht (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)