2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Laufrollenführung RRS

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Laufrollenführung RRS
Referenz RRS 35
Vermerk 300 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. H (mm) Hw (mm) Bw (mm) Lw (mm) B1 x L1 (mm) M L2 (mm) B2 (mm) HMP (mm) Bs (mm) Hs (mm) B3 (mm) C0D (N) C0Z (N) C0T (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m) Wagen (kg) Schiene + Profil (kg/m)
1 RRS 16 44 43.5 110 140 70 x 70 M6 110 78 12 30 30 61.8 200 200 200 10 10 10 1.1 2
2 RRS 24 54 51 140 180 100 x 90 M6 140 104 12 40 40 85.8 450 450 450 30 30 30 1.7 3
3 RRS 35 68 67.5 190 240 150 x 130 M8 190 140 15 50 50 116.8 1000 1000 1000 90 90 90 4.8 9
Bestell Nr.
H (mm)
Hw (mm)
Bw (mm)
Lw (mm)
B1 x L1 (mm)
M
L2 (mm)
B2 (mm)
HMP (mm)
Bs (mm)
Hs (mm)
B3 (mm)
C0D (N)
C0Z (N)
C0T (N)
Mx (N.m)
My (N.m)
Mz (N.m)
Wagen (kg)
Schiene + Profil (kg/m)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)