2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Laufrollenführung RR

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Laufrollenführung RR
Referenz RR 35
Vermerk 300 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. H (mm) Hw (mm) Bw (mm) Lw (mm) B1 x L1 (mm) M L2 (mm) B2 (mm) HMP (mm) Bs (mm) Hs (mm) F (mm) d x D x h (mm) B3 (mm) G (mm) CD (N) CZ (N) CT (N) Wagen (kg) Schiene (kg/m)
1 RR 16 32 29.5 60 100 45 x 50 M6 70 30.15 12 15 16 120 3,5 x 6 x 4,5 16 20 200 200 200 0.4 0.47
2 RR 24 37 29.5 70 100 55 x 50 M6 70 38.15 12 23 22.5 120 7 x 11 x 7 24 20 450 450 450 0.5 1.059
3 RR 35 53 43 110 110 90 x 90 M8 60 62 15 34 33.4 160 9 x 15 x 12 35 20 1000 1000 1000 1.2 2.27
Bestell Nr.
H (mm)
Hw (mm)
Bw (mm)
Lw (mm)
B1 x L1 (mm)
M
L2 (mm)
B2 (mm)
HMP (mm)
Bs (mm)
Hs (mm)
F (mm)
d x D x h (mm)
B3 (mm)
G (mm)
CD (N)
CZ (N)
CT (N)
Wagen (kg)
Schiene (kg/m)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)