3

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT56B8
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
1 AT56A2 2-POLIG 0.09 3000 - 4
28 AT56A4 4-POLIG 0.06 1500 - 4
29 AT56B4 4-POLIG 0.09 1500 - 5
30 AT56C4 4-POLIG 0.11 1500 - 5
54 AT56B6 6-POLIG 0.03 820 0.36 4
55 AT56C6 6-POLIG 0.06 820 0.4 5
77 AT56B8 8-POLIG 0.03 640 0.4 5
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)