3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT132S8
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
21 AT132S2 2-POLIG 5.5 3000 - 58
22 AT132SL2 2-POLIG 7.5 3000 - 61
49 AT132S4 4-POLIG 5.5 1500 - 56
72 AT132S6 6-POLIG 3 950 7.2 56
92 AT132S8 8-POLIG 2.2 700 7.5 57
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)