3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT112B2
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
18 AT112A2 2-POLIG 4 3000 - 36
19 AT112B2 2-POLIG 5.5 3000 - 41
20 AT112BL2 2-POLIG 7.5 3000 - 43
47 AT112A4 4-POLIG 4 1500 - 38
48 AT112BL4 4-POLIG 5.5 1500 - 44
70 AT112A6 6-POLIG 2.2 950 5.6 39
71 AT112B6 6-POLIG 3 940 7.4 46
91 AT112A8 8-POLIG 1.5 700 4.7 41
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)