3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT100A2
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
16 AT100A2 2-POLIG 3 3000 - 25
17 AT100B2 2-POLIG 4 3000 - 28
44 AT100A4 4-POLIG 2.2 1500 - 25.5
45 AT100B4 4-POLIG 3 1500 - 28
46 AT100BL4 4-POLIG 4 1500 - 30
67 AT100A6 6-POLIG 1.5 940 4.2 26
68 AT100B6 6-POLIG 1.85 940 5.2 28
69 AT100BL6 6-POLIG 2.2 940 5.6 30
88 AT100A8 8-POLIG 0.75 690 2.7 26
89 AT100B8 8-POLIG 1.1 690 4 29
90 AT100BL8 8-POLIG 1.3 680 4.6 31
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)