3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT90L4
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
14 AT90L2 2-POLIG 2.2 3000 - 18
15 AT90LB2 2-POLIG 3 3000 - 20
42 AT90L4 4-POLIG 1.5 1500 - 18
43 AT90LB4 4-POLIG 1.8 1500 - 20
65 AT90L6 6-POLIG 1.1 920 3.4 18
66 AT90LB6 6-POLIG 1.5 925 4.1 19.5
86 AT90L8 8-POLIG 0.55 680 2.2 18
87 AT90LB8 8-POLIG 0.75 680 2.8 20
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)