3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT80A6
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
9 AT80A2 2-POLIG 0.75 3000 - 11
10 AT80B2 2-POLIG 1.1 3000 - 12
11 AT80C2 2-POLIG 1.5 3000 - 13
12 AT80D2 2-POLIG 1.8 3000 - 14
37 AT80A4 4-POLIG 0.55 1500 - 11
38 AT80B4 4-POLIG 0.75 1500 - 13
39 AT80C4 4-POLIG 0.88 1500 - 13.5
40 AT80D4 4-POLIG 1.1 1500 - 14
61 AT80A6 6-POLIG 0.37 910 1.6 11
62 AT80B6 6-POLIG 0.55 910 1.9 13
63 AT80C6 6-POLIG 0.75 910 2.3 14
82 AT80A8 8-POLIG 0.18 670 0.9 11
83 AT80B8 8-POLIG 0.25 670 1.15 13
84 AT80C8 8-POLIG 0.37 670 1.6 14
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)