3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT71B4
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
6 AT71A2 2-POLIG 0.37 3000 - 8
7 AT71B2 2-POLIG 0.55 3000 - 8
8 AT71C2 2-POLIG 0.75 3000 - 9
34 AT71A4 4-POLIG 0.25 1500 - 8
35 AT71B4 4-POLIG 0.37 1500 - 8
36 AT71C4 4-POLIG 0.55 1500 - 9
58 AT71A6 6-POLIG 0.18 870 1 7
59 AT71B6 6-POLIG 0.25 870 1.1 8
60 AT71C6 6-POLIG 0.37 880 1.2 8
80 AT71B8 8-POLIG 0.09 660 0.65 7
81 AT71C8 8-POLIG 0.12 660 0.8 8
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)