3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT160MB8
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
25 AT160MA2 2-POLIG 11 3000 - 95
26 AT160MB2 2-POLIG 15 3000 - 108
52 AT160M4 4-POLIG 11 1500 - 87
75 AT160M6 6-POLIG 7.5 960 15 89
95 AT160MA8 8-POLIG 4 720 11.5 83
96 AT160MB8 8-POLIG 5.5 725 13.5 91
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite