3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung IEC-Norm-Motoren dreiphasig | Serie AT
Referenz AT132M4
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Polig Leistung (kW) n (min-1) In [230 V] Gewicht (kg)
23 AT132M2 2-POLIG 11 3000 - 67
24 AT132ML2 2-POLIG 15 3000 - 71
50 AT132M4 4-POLIG 7.5 1500 - 66
51 AT132ML4 4-POLIG 9.2 1500 - 68
73 AT132M6 6-POLIG 4 950 9.8 65
74 AT132ML6 6-POLIG 5.5 950 13 68
93 AT132M8 8-POLIG 3 700 8.5 66
94 AT132ML8 8-POLIG 4 680 11 71
Bestell Nr.
Polig
Leistung (kW)
n (min-1)
In [230 V]
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite