2

Hubgetriebe HG/AL1, axial bewegte Kolbenstange, max. Hubkraft 1200 N

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Hubgetriebe HG/AL1, axial bewegte Kolbenstange, max. Hubkraft 1200 N
Referenz HG/AL1-F/0100/M09/12/M0/C09/AR0/P0/A5
Produktauswahl
Selector Max. Hubkraft (N) Max. Hubgeschwindigkeit (mm/s) Type Bauart Drehzahl (rpm) Übersetzung Gewinde (mm) Steigung (mm) Wirkungsgrad max. Hub (mm)
1 95 90 M12 40S 6300 6:1 12 6 0.28 300
2 190 90 M13 40L 6000 6:1 12 6 0.28 300
3 130 60 M10 40S 6300 9:1 12 6 0.24 300
4 270 60 M11 40L 6000 9:1 12 6 0.24 300
5 200 45 M07 40S 6300 6:1 12 3 0.25 300
6 400 45 M09 40L 6000 6:1 12 3 0.25 300
7 290 30 M04 40S 6300 9:1 12 3 0.22 300
8 580 30 M06 40L 6000 9:1 12 3 0.22 300
9 500 15 M01 40S 6300 18:1 12 3 0.21 300
10 1200 15 M03 40L 6000 18:1 12 3 0.21 300
Max. Hubkraft (N)
Max. Hubgeschwindigkeit (mm/s)
Type
Bauart
Drehzahl (rpm)
Übersetzung
Gewinde (mm)
Steigung (mm)
Wirkungsgrad
max. Hub (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)