1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Hubgetriebe HG 22, axial bewegte Kolbenstange, max. Hubkraft 400N

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Hubgetriebe HG 22, axial bewegte Kolbenstange, max. Hubkraft 400N
Referenz HG2212550FIP65
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Spindelsteigung (mm) Spannung (V) Nennstrom bei Volllast (A) Nenn-Kraft Zug/Hub (N) Selbsthemmung bei max. (N) Hubgeschwindigkeit ohne Last (mm/s) Hubgeschwindigkeit mit Last (mm/s)
1 HG22125 5 12 5.9 400 400 27 16
2 HG22126 6 12 4.5 300 300 40 28
3 HG22245 5 24 2.5 400 400 13.5 8
4 HG22246 6 24 2.1 300 300 17.5 10
Bestell Nr.
Spindelsteigung (mm)
Spannung (V)
Nennstrom bei Volllast (A)
Nenn-Kraft Zug/Hub (N)
Selbsthemmung bei max. (N)
Hubgeschwindigkeit ohne Last (mm/s)
Hubgeschwindigkeit mit Last (mm/s)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite