1

End of Life - Hubgetriebe HG 12, Axial bewegte Kolbenstange, max. Hubkraft 750 N

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Hubgetriebe HG 12, Axial bewegte Kolbenstange, max. Hubkraft 750 N
Bestellnummer HG12124 40 2 M 2 IP51
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Spindelsteigung (mm) Spannung (V) Nennstrom bei Volllast (A) Nenn-Kraft Zug/Hub (N) Selbsthemmung bei max. Druck (N) Selbsthemmung bei max. Zug (N) Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/s) Hubgeschwindigkeit mit Last (m/s)
1 HG12122 2 12 4.6 750 750 375 14 5
2 HG12124 4 12 2.5 300 300 150 27 16
3 HG12126 6 12 2.2 200 200 100 40 28
4 HG12242 2 24 2.2 750 750 375 14 6
5 HG12244 4 24 1.5 300 300 150 27 16
6 HG12246 6 24 1 200 200 100 40 28
Bestell Nr.
Spindelsteigung (mm)
Spannung (V)
Nennstrom bei Volllast (A)
Nenn-Kraft Zug/Hub (N)
Selbsthemmung bei max. Druck (N)
Selbsthemmung bei max. Zug (N)
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/s)
Hubgeschwindigkeit mit Last (m/s)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)