1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Führungsrolle zentrisch auf Sechskantprofil

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Führungsrolle zentrisch auf Sechskantprofil
Referenz C106
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. D (mm) l2 (mm) CH (mm) CH min (mm) CH max (mm) Axiale Bel. (N) Radiale Bel. (N) Gewicht (g)
1 C106 22 17 14 15 300 300 30
2 C208 30 23 19 400 1000 65
3 C208R 30 23 19 600 1300 75
4 C210 39 30.5 24 600 1300 150
5 C312 40 30.5 24 800 1600 165
6 C316 40 33 30 24 36 1600 3500 210
7 C416 57 41 30 36 1600 3500 415
8 C416R 58 41 30 27 36 4300 4300 430
9 C420 57 41 30 36 5000 7850 490
Bestell Nr.
D (mm)
l2 (mm)
CH (mm)
CH min (mm)
CH max (mm)
Axiale Bel. (N)
Radiale Bel. (N)
Gewicht (g)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite