2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Gleitschienen GS

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Gleitschienen GS
Referenz GS 35U
Vermerk 300 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Bs (mm) Hs (mm) B3 (mm) F (mm) H (mm) d x D x h (mm) Gewicht (kg/m)
1 GS 16 15 16 16 120 24 3,5x6x4,5 0.47
2 GS 16U 15 16 16 24 0.47
3 GS 24 23 22.6 24 120 33 7x11x7 1.059
4 GS 24U 23 22.6 24 33 1.059
5 GS 35 34 33.4 35 160 48 9x15x12 2.27
6 GS 35U 34 33.4 35 48 2.27
Bestell Nr.
Bs (mm)
Hs (mm)
B3 (mm)
F (mm)
H (mm)
d x D x h (mm)
Gewicht (kg/m)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)