1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Getriebemotor GMAL

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Getriebemotor GMAL
Referenz GMAL660L
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Motortype Nenndrehzahl (rpm) Drehzahl n2 (rpm) Übersetzung Drehmoment (N.m) Wirkungsgrad
1 GMAL1000S 40S 24 VDC 6300 1000 6:1 0.3 0.72
2 GMAL1000L 40L 12-36 VDC 6000 1000 6:1 0.8 0.72
3 GMAL660S 40S 24 VDC 6300 660 9:1 0.4 0.62
4 GMAL660L 40L 12-36 VDC 6000 660 9:1 1 0.62
5 GMAL330S 40S 24 VDC 6300 330 18:1 0.5 0.6
6 GMAL330L 40L 12-36 VDC 6000 330 18:1 1.6 0.6
Bestell Nr.
Motortype
Nenndrehzahl (rpm)
Drehzahl n2 (rpm)
Übersetzung
Drehmoment (N.m)
Wirkungsgrad
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)