1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Fußteller

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Fußteller
Referenz FT 60
Vermerk Sonderausführung: Innengewinde M 12
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. R (mm) D (mm) D1 (mm) a (mm) c (mm) h (mm) Federrate (kN/mm) Shorehärte Reibf. auf Beton Belastung (N) Gewicht (kg)
1 FT 60 10 60 70 26 4.5 21 1.4 65 0.6 5000 0.236
2 FT 86 12 86 98 37 8 27 2.8 70 0.6 10000 0.558
3 FT 122 15 122 134 47 11.5 36 10.2 70 0.6 30000 1.218
Bestell Nr.
R (mm)
D (mm)
D1 (mm)
a (mm)
c (mm)
h (mm)
Federrate (kN/mm)
Shorehärte
Reibf. auf Beton
Belastung (N)
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite