1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Führungsrollen 70°, Einzellager

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Führungsrollen 70°, Einzellager
Referenz RE-702-D
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Abdichtung B (mm) C (mm) D (mm) d (mm)
1 RE-702 Blech 7 20.4 25 8
2 RE-703 Blech 9 27.156 34 10
3 RE-701-D NBR 3.967 9.64 12.7 4
4 RE-702-D NBR 7 20.4 25 8
5 RE-703-D NBR 9 27.156 34 10
Bestell Nr.
Abdichtung
B (mm)
C (mm)
D (mm)
d (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)