3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Federscheibenkupplung

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Federscheibenkupplung
Referenz FSXK30190608
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) d2 (mm) max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.cm) Gewicht (g) Werkstoff Flansch Werkstoff Feder
1 FSXS20140202 2 2 10000 50 5 Aluminium chromatiert rostfreier Edelstahl
2 FSXS20140204 2 4 10000 50 5 Aluminium chromatiert rostfreier Edelstahl
3 FSXS20140404 4 4 10000 50 5 Aluminium chromatiert rostfreier Edelstahl
4 FSXS20140606 6 6 10000 50 5 Aluminium chromatiert rostfreier Edelstahl
5 FSXK22130202 2 2 10000 20 9.5 Stahl brüniert rostfreier Edelstahl
6 FSXK22130203 2 3 10000 20 9.5 Stahl brüniert rostfreier Edelstahl
7 FSXK22130303 3 3 10000 20 9.5 Stahl brüniert rostfreier Edelstahl
8 FSXK22130404 4 4 10000 20 9.5 Stahl brüniert rostfreier Edelstahl
9 FSXK30190303 3 3 12000 80 16 Aluminium eloxiert rostfreier Edelstahl
10 FSXK30190404 4 4 12000 80 16 Aluminium eloxiert rostfreier Edelstahl
11 FSXK30190506 5 6 12000 80 16 Aluminium eloxiert rostfreier Edelstahl
12 FSXK30190606 6 6 12000 80 16 Aluminium eloxiert rostfreier Edelstahl
13 FSXK30190608 6 8 12000 80 16 Aluminium eloxiert rostfreier Edelstahl
Bestell Nr.
d1 (mm)
d2 (mm)
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.cm)
Gewicht (g)
Werkstoff Flansch
Werkstoff Feder
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite