1

Federscheibenkupplung für ausgerichtete Wellen

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Federscheibenkupplung für ausgerichtete Wellen
Referenz 666.66 14 24
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. D (mm) L (mm) L1 (mm) B1 min (mm) B1 max (mm) B2 min (mm) B2 max (mm) B3 (mm) max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.cm) Gewicht (g) Werkstoff Flansch Werkstoff Federscheibe
1 666.41 41.5 47.9 17.1 6.35 16 6.35 16 16.8 25000 1130 101 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl
2 666.52 52 60.8 22.9 8 20 8 20 22 25000 3000 208 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl
3 666.66 66 69.6 26 12 28 12 28 28.7 25000 6000 357 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl
Bestell Nr.
D (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B1 min (mm)
B1 max (mm)
B2 min (mm)
B2 max (mm)
B3 (mm)
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.cm)
Gewicht (g)
Werkstoff Flansch
Werkstoff Federscheibe
Dokumentation
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)