1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Federscheibenkupplung für größere radiale Wellenverlagerungen, geringere Lagerbelastung

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Federscheibenkupplung für ausgerichtete Wellen
Referenz 670.52 20 12.7
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. D (mm) L (mm) L1 (mm) B1 min (mm) B1 max (mm) B2 min (mm) B2 max (mm) B3 (mm) max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.cm) Gewicht (g) Werkstoff Flansch Werkstoff Federscheibe
1 670.41 41.5 59.7 17.1 6.35 16 6.35 16 17.5 25000 1130 112 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl
2 670.52 52 78.1 22.9 8 20 8 20 22 25000 3000 247 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl
3 670.66 66 90.7 26 12 28 12 28 30.2 25000 6000 444 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl
Bestell Nr.
D (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B1 min (mm)
B1 max (mm)
B2 min (mm)
B2 max (mm)
B3 (mm)
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.cm)
Gewicht (g)
Werkstoff Flansch
Werkstoff Federscheibe
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite