4
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

FDI Doppel - Flanschmutter

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung FDI Doppel - Flanschmutter
Referenz KM2510-4-FDI-D-P0
Vermerk KS2510-4-312-P0
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Gewindedimensionen d (mm) l (mm) Da (mm) D (mm) A (mm) B (mm) L (mm) W (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm) Type H (mm) Q n Ca (Kgf) Coa (Kgf) K (Kgf/mm)
1 KM1605-3-FDI 1605-3 16 5 3.175 30 49 10 80 39 4.5 8 4.5 A 34 M6 3 780 1790 37
2 KM2005-4-FDI 2005-4 20 5 3.175 34 57 12 92 45 5.5 9.5 5.5 A 40 M6 4 1100 2280 49
3 KM2505-4-FDI 2505-4 25 5 3.175 40 63 12 92 51 5.5 9.5 5.5 A 46 M8 4 1250 3070 58
4 KM2510-4-FDI 2510-4 25 10 4.762 46 72 12 156 58 6.5 11 6.5 A 52 M6 4 1944 3877 49
5 KM3205-4-FDI 3205-4 32 5 3.175 46 72 12 92 58 6.5 11 6.5 A 52 M8 4 1400 4080 70
6 KM3210-4-FDI 3210-4 32 10 6.35 54 88 16 160 70 9 14 8.5 A 62 M8 4 3390 7170 79
7 KM4005-4-FDI 4005-4 40 5 3.175 56 90 16 96 72 9 14 8.5 A 64 M8 4 1575 5290 84
8 KM4010-4-FDI 4010-4 40 10 6.35 62 104 18 162 82 11 17.5 11 A 70 M8 4 3850 9470 97
9 KM5010-4-FDI 5010-4 50 10 6.35 72 114 18 162 92 11 17.5 11 A 82 M8 4 4390 12400 115
10 KM6310-4-FDI 6310-4 63 10 6.35 85 131 22 182 107 14 20 13 B M8 4 5070 16600 80
11 KM6320-3-FDI 6320-3 63 20 9.525 95 135 20 253 115 18 26 17.5 B M8 3 8490 23610 74
12 KM8010-4-FDI 8010-4 80 10 6.35 105 150 22 182 127 14 20 13 B M8 4 5620 21300 90
13 KM8020-3-FDI 8020-3 80 20 9.525 125 165 25 253 145 18 26 17.5 B M8 3 6302 19008 86
Bestell Nr.
Gewindedimensionen
d (mm)
l (mm)
Da (mm)
D (mm)
A (mm)
B (mm)
L (mm)
W (mm)
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
Type
H (mm)
Q
n
Ca (Kgf)
Coa (Kgf)
K (Kgf/mm)
Selector Lagereinheit Links Spindel d (mm) A (mm) E (mm) B (mm) F (mm) G (mm) M S (mm)
9 keine
Lagereinheit Links
Spindel d (mm)
A (mm)
E (mm)
B (mm)
F (mm)
G (mm)
M
S (mm)
Selector Lagereinheit Rechts Spindel d (mm) A (mm) E (mm) B (mm) F (mm) G (mm) M S (mm)
9 keine
Lagereinheit Rechts
Spindel d (mm)
A (mm)
E (mm)
B (mm)
F (mm)
G (mm)
M
S (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)