2
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

EK Festlager

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung EK Festlager
Referenz EK 15
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) B (mm) H (mm) b±0.02 (mm) h±0.02 (mm) B1 (mm) H1 (mm) P (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm) M T (mm)
1 EK 05 5 16.5 5.5 18.5 3.5 36 21 18 11 20 8 28 4.5 M2,6 11
2 EK 06 6 20 5.5 22 3.5 42 25 21 13 18 20 30 5.5 9.5 11 M3 12
3 EK 08 8 23 7 26 4 52 32 26 17 25 26 38 6.6 11 12 M3 14
4 EK 10 10 24 6 29.5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 M3 16
5 EK 12 12 24 6 29.5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 M3 19
6 EK 15 15 25 6 36 5 80 49 40 30 41 25 60 11 M3 22
7 EK 20 20 42 10 50 10 95 58 47.5 30 56 25 75 11 M4 30
Bestell Nr.
d1 (mm)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
B (mm)
H (mm)
b±0.02 (mm)
h±0.02 (mm)
B1 (mm)
H1 (mm)
P (mm)
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
M
T (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite