1
Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Einseitige Steckwelle
Referenz I-80S1
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Für Getriebe A (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) Dh7 (mm) d L (mm)
1 I-30S1 I-MI 30 56 30 5 18 14 M5 91
2 I-40S1 I-MI 40 80 40 10 22 19 M8 130
3 I-50S1 I-MI 50 97 50 10 28 24 M8 157
4 I-60S1 I-MI 60 118 60 5 28 25 M8 183
5 I-70S1 I-MI 70 120 60 10 34 28 M8 190
6 I-80S1 I-MI 80 138 60 5 38 35 M8 203
7 I-90S1 I-MI 90 149 80 16 44 38 M8 245
8 I-110S1 I-MI 110 154 110 16 48 42 M10 280
9 I-130S1 I-MI 130 188 110 16 53 48 M10 314
10 I-150S1 I-MI 150 218 110 22 62 55 M12 350
11 I-175S1 I-MI 175 228 140 10 68 60 M12 378
Bestell Nr.
Für Getriebe
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D1 (mm)
Dh7 (mm)
d
L (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)