1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

EF Loslager

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung EF Loslager
Referenz EF 20
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) L (mm) B (mm) H (mm) b±0.02 (mm) h±0.02 (mm) B1 (mm) H1 (mm) P (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm)
1 EF 06 6 12 42 25 21 13 18 20 30 5.5 9.5 11
2 EF 08 6 14 52 32 26 17 25 26 38 6.6 11 12
3 EF 10 8 20 70 43 35 25 36 24 52 9
4 EF 12 12 20 70 43 35 25 36 24 52 9
5 EF 15 15 20 80 49 40 30 41 25 60 9
6 EF 20 20 26 95 58 47.5 30 56 25 75 11
Bestell Nr.
d1 (mm)
L (mm)
B (mm)
H (mm)
b±0.02 (mm)
h±0.02 (mm)
B1 (mm)
H1 (mm)
P (mm)
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)