1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Doppelseitige Steckwelle

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Doppelseitige Steckwelle
Referenz I-90S2
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Für Getriebe A1 (mm) B (mm) C (mm) D1 (mm) Dh7 (mm) d L1 (mm)
1 I-30S2 I-MI 30 92 30 5 18 14 M5 127
2 I-40S2 I-MI 40 132 40 10 22 19 M8 182
3 I-50S2 I-MI 50 158 50 10 28 24 M8 218
4 I-60S2 I-MI 60 185 60 5 28 25 M8 250
5 I-70S2 I-MI 70 191 60 10 34 28 M8 261
6 I-80S2 I-MI 80 205 60 5 38 35 M8 270
7 I-90S2 I-MI 90 246 80 16 44 38 M8 342
8 I-110S2 I-MI 110 281 110 16 48 42 M10 407
9 I-130S2 I-MI 130 316 110 16 53 48 M10 442
10 I-150S2 I-MI 150 352 110 22 62 55 M12 484
11 I-175S2 I-MI 175 380 140 10 68 60 M12 530
Bestell Nr.
Für Getriebe
A1 (mm)
B (mm)
C (mm)
D1 (mm)
Dh7 (mm)
d
L1 (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)