3

Doppel-Wellengelenke mit Gleitlagern, verstärkte Ausführung, Rostfreier Stahl Serie X, DIN 808-G

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Doppel-Wellengelenke mit Gleitlagern, verstärkte Ausführung, Rostfreier Stahl Serie X, DIN 808-G
Referenz 01XD
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d (mm) D (mm) L1 (mm) C (mm) L4 (mm) L3 (mm) a (mm) b (mm) Q (mm) SW (mm) Gewicht (kg)
1 01XD 6 16 17 8 22 56 2 7 6 6 0.08
2 02XD 8 16 20 11 22 62 2 9 8 8 0.08
3 03XD 10 22 24 12 26 74 3 11.4 10 10 0.15
4 04XD 12 25 28 13 30 86 4 13.8 12 12 0.25
5 1XD 16 32 34 16 36 104 5 18.3 16 16 0.45
6 3XD 20 42 41 18 46 128 6 22.8 20 20 1
7 5XD 25 50 54 26 55 163 8 28.3 25 25 2
8 6XD 30 58 61 29 68 190 8 33.3 30 30 2.9
Bestell Nr.
d (mm)
D (mm)
L1 (mm)
C (mm)
L4 (mm)
L3 (mm)
a (mm)
b (mm)
Q (mm)
SW (mm)
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)