2
Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Distanzstück GFD
Referenz GFD-1-15-15-SP
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. b1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l (mm) Material Gewicht (kg/m)
1 GFD-0-12-12-SP 12 12 6.6 50 17.5 185 Stahl - Präzision 0.2
2 GFD-1-15-15-SP 15 15 9 100 42.5 185 Stahl - Präzision 0.32
3 GFD-2-30-20-SP 30 20 11 100 42.5 185 Stahl - Präzision 0.87
4 GFD-3-35-35-SP 35 35 13.5 150 67.5 285 Stahl - Präzision 2.74
5 GFD-4-45-45-SP 45 45 17.5 150 67.5 285 Stahl - Präzision 4.53
Bestell Nr.
b1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l (mm)
Material
Gewicht (kg/m)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)