1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Distanzschienen

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Distanzschienen
Referenz DS-44-L
Vermerk 500 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. A ±0,02 (mm) C (mm) L max (mm) Material
1 DS-12 8 6.35 1000 1.1730
2 DS-25-L 20 12 3000 1.1730
3 DS-25-K 15 7.75 3000 1.1730
4 DS-50 40 12 3000 1.1730
5 DS-44-L 35 18 3000 1.1730
6 DS-44-K 26 9.5 3000 1.1730
7 DS-76 60 20 3000 1.1730
8 DS-20H 15 12 3000 1.1730
9 DS-30H 25 18 3000 1.1730
10 DS-40H 30 20 3000 1.1730
Bestell Nr.
A ±0,02 (mm)
C (mm)
L max (mm)
Material
Dokumentation
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)