1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Distanzschienen rostfrei

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Distanzschienen rostfrei
Referenz DS-76-SS
Vermerk 500 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. A ±0,02 (mm) C (mm) L max (mm) Material
1 DS-25-KSS 15 7.75 3000 1.1730
2 DS-44-LSS 35 18 3000 1.1730
3 DS-76-SS 60 20 3000 1.1730
Bestell Nr.
A ±0,02 (mm)
C (mm)
L max (mm)
Material
Dokumentation
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)