1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

BK Festlager

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung BK Festlager
Referenz BK-20
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) C1 (mm) C2 (mm) B (mm) H (mm) b±0.02 (mm) h±0.02 (mm) B1 (mm) H1 (mm) E (mm) P (mm) d2 (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm) M T (mm)
1 BK-10 10 25 5 29 5 13 6 60 39 30 22 34 32.5 15 46 5.5 6.6 10.8 5 M3 16
2 BK-12 12 25 5 29 5 13 6 60 43 30 25 35 32.5 18 46 5.5 6.6 10.8 1.5 M3 19
3 BK-15 15 27 6 32 6 15 6 70 48 35 28 40 38 18 54 5.5 6.6 11 6.5 M3 22
4 BK-17 17 35 9 44 7 19 8 86 64 43 39 50 55 28 68 6.6 9 14 8.5 M4 24
5 BK-20 20 35 8 43 8 19 8 88 60 44 34 52 50 22 70 6.6 9 14 8.5 M4 30
6 BK-25 25 42 12 54 9 22 10 106 80 53 48 64 70 33 85 9 11 17.5 11 M5 35
7 BK-30 30 45 14 61 9 23 11 128 89 64 51 76 78 33 102 11 14 20 13 M6 40
8 BK-35 35 50 14 67 12 26 12 140 96 70 52 88 79 35 114 11 14 20 13 M8 50
9 BK-40 40 61 18 76 15 33 14 160 110 80 60 100 90 37 130 14 18 26 17.5 M8 50
Bestell Nr.
d1 (mm)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
C1 (mm)
C2 (mm)
B (mm)
H (mm)
b±0.02 (mm)
h±0.02 (mm)
B1 (mm)
H1 (mm)
E (mm)
P (mm)
d2 (mm)
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
M
T (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite