1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

BF Loslager

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung BF Loslager
Referenz BF 35
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d1 (mm) L (mm) B (mm) H (mm) b±0.02 (mm) h±0.02 (mm) B1 (mm) H1 (mm) E (mm) P (mm) d2 (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm)
1 BF 10 8 20 60 39 30 22 34 32.5 15 46 5.5 6.6 10.8 5
2 BF 12 10 20 60 43 30 25 35 35 18 46 5.5 6.6 10.8 1.5
3 BF 15 15 20 70 48 35 28 40 38 18 54 5.5 6.6 11 6.5
4 BF 17 17 23 86 64 43 39 50 55 28 68 6.6 9 14 8.5
5 BF 20 20 26 88 60 44 34 52 50 22 70 6.6 9 14 8.5
6 BF 25 25 30 106 80 53 48 64 70 33 85 9 11 17.5 11
7 BF 30 30 32 128 89 64 51 76 78 33 102 11 14 20 13
8 BF 35 35 32 140 96 70 52 88 79 35 114 11 14 20 13
9 BF 40 40 37 160 110 80 60 100 90 37 130 14 18 26 17.5
Bestell Nr.
d1 (mm)
L (mm)
B (mm)
H (mm)
b±0.02 (mm)
h±0.02 (mm)
B1 (mm)
H1 (mm)
E (mm)
P (mm)
d2 (mm)
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)