2

Ausziehbare Gelenkwellen mit Gleitlagern, verstärkte Ausführung, Serie G, DIN 808-G

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Ausziehbare Gelenkwellen mit Gleitlagern, verstärkte Ausführung, Serie G, DIN 808-G
Referenz 5GA1
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. d (mm) D (mm) L2 (mm) C (mm) Lmin (mm) Lmax (mm) X (mm) a (mm) b (mm) Keilwellenprofil D1 (mm) Gewicht (kg)
1 03GA1 10 22 48 12 140 170 30 3 11.4 6 x 11 x 14 22 0.31
2 03GA15 10 22 48 12 160 200 40 3 11.4 6 x 11 x 14 22 0.36
3 03GA2 10 22 48 12 180 240 60 3 11.4 6 x 11 x 14 22 0.38
4 03GA25 10 22 48 12 230 330 100 3 11.4 6 x 11 x 14 22 0.5
5 04GA1 12 25 56 13 160 190 30 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.5
6 04GA15 12 25 56 13 180 225 45 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.56
7 04GA2 12 25 56 13 200 270 70 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.62
8 04GA23 12 25 56 13 220 300 80 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.67
9 04GA26 12 25 56 13 250 355 105 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.76
10 04GA29 12 25 56 13 280 420 140 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.84
11 04GA32 12 25 56 13 300 450 150 4 13.8 6 x 13 x 16 26 0.9
12 05GA1 14 28 60 14 170 200 30 5 16.3 6 x 13 x 16 29 0.62
13 05GA15 14 28 60 14 180 220 40 5 16.3 6 x 13 x 16 29 0.64
14 05GA18 14 28 60 14 200 260 60 5 16.3 6 x 13 x 16 29 0.72
15 05GA2 14 28 60 14 220 300 80 5 16.3 6 x 13 x 16 29 0.78
16 05GA23 14 28 60 14 250 350 100 5 16.3 6 x 13 x 16 29 0.87
17 05GA26 14 28 60 14 280 420 140 5 16.3 6 x 13 x 16 29 0.96
18 05GA29 14 28 60 14 300 450 150 5 16.3 6 x 13 x 16 29 1.03
19 05GA32 14 28 60 14 350 550 200 5 16.3 6 x 13 x 16 29 1.17
20 05GA35 14 28 60 14 400 650 250 5 16.3 6 x 13 x 16 29 1.33
21 1GA1 16 32 68 16 190 220 30 5 18.3 6 x 16 x 20 32 0.9
22 1GA15 16 32 68 16 210 250 40 5 18.3 6 x 16 x 20 32 0.98
23 1GA2 16 32 68 16 240 320 80 5 18.3 6 x 16 x 20 32 1.1
24 1GA23 16 32 68 16 250 350 100 5 18.3 6 x 16 x 20 32 1.14
25 1GA26 16 32 68 16 275 390 115 5 18.3 6 x 16 x 20 32 1.24
26 1GA29 16 32 68 16 300 430 130 5 18.3 6 x 16 x 20 32 1.33
27 1GA32 16 32 68 16 380 590 210 5 18.3 6 x 16 x 20 32 1.6
28 1GA35 16 32 68 16 400 630 230 5 18.3 6 x 16 x 20 32 1.73
29 2GA1 18 36 74 17 230 280 50 6 20.8 6 x 18 x 22 37 1.35
30 2GA15 18 36 74 17 250 320 70 6 20.8 6 x 18 x 22 37 1.46
31 2GA18 18 36 74 17 270 370 100 6 20.8 6 x 18 x 22 37 1.55
32 2GA2 18 36 74 17 290 400 110 6 20.8 6 x 18 x 22 37 1.66
33 2GA23 18 36 74 17 300 415 115 6 20.8 6 x 18 x 22 37 1.71
34 2GA26 18 36 74 17 400 620 220 6 20.8 6 x 18 x 22 37 2.23
35 2GA29 18 36 74 17 500 820 320 6 20.8 6 x 18 x 22 37 2.75
36 3GA1 20 42 82 18 250 300 50 6 22.8 6 x 21 x 25 42 1.99
37 3GA15 20 42 82 18 270 340 70 6 22.8 6 x 21 x 25 42 2.12
38 3GA18 20 42 82 18 290 380 90 6 22.8 6 x 21 x 25 42 2.25
39 3GA2 20 42 82 18 320 440 120 6 22.8 6 x 21 x 25 42 2.46
40 3GA23 20 42 82 18 380 560 180 6 22.8 6 x 21 x 25 42 2.86
41 3GA26 20 42 82 18 420 640 220 6 22.8 6 x 21 x 25 42 3.13
42 3GA29 20 42 82 18 500 800 300 6 22.8 6 x 21 x 25 42 3.66
43 4GA05 22 45 95 22 250 280 30 6 24.8 6 x 23 x 28 47 2.35
44 4GA1 22 45 95 22 270 320 50 6 24.8 6 x 23 x 28 47 2.51
45 4GA15 22 45 95 22 290 350 60 6 24.8 6 x 23 x 28 47 2.67
46 4GA2 22 45 95 22 330 430 100 6 24.8 6 x 23 x 28 47 3
47 4GA23 22 45 95 22 350 470 120 6 24.8 6 x 23 x 28 47 3.16
48 4GA26 22 45 95 22 470 710 240 6 24.8 6 x 23 x 28 47 4.13
49 5GA1 25 50 108 26 295 345 50 8 28.3 6 x 26 x 32 52 3.39
50 5GA15 25 50 108 26 310 375 65 8 28.3 6 x 26 x 32 52 3.52
51 5GA2 25 50 108 26 350 450 100 8 28.3 6 x 26 x 32 52 3.92
52 5GA23 25 50 108 26 380 500 120 8 28.3 6 x 26 x 32 52 4.2
53 5GA26 25 50 108 26 420 590 170 8 28.3 6 x 26 x 32 52 4.59
54 5GA29 25 50 108 26 460 660 200 8 28.3 6 x 26 x 32 52 4.98
55 5GA32 25 50 108 26 500 745 245 8 28.3 6 x 26 x 32 52 5.37
56 6GA1 30 58 122 29 330 380 50 8 33.3 8 x 32 x 38 58 4.9
57 6GA15 30 58 122 29 350 420 70 8 33.3 8 x 32 x 38 58 5.17
58 6GA18 30 58 122 29 370 455 85 8 33.3 8 x 32 x 38 58 5.42
59 6GA2 30 58 122 29 400 510 110 8 33.3 8 x 32 x 38 58 5.85
60 6GA23 30 58 122 29 450 620 170 8 33.3 8 x 32 x 38 58 6.48
61 6GA26 30 58 122 29 500 720 220 8 33.3 8 x 32 x 38 58 7.14
62 6GA29 30 58 122 29 540 795 225 8 33.3 8 x 32 x 38 58 7.69
Bestell Nr.
d (mm)
D (mm)
L2 (mm)
C (mm)
Lmin (mm)
Lmax (mm)
X (mm)
a (mm)
b (mm)
Keilwellenprofil
D1 (mm)
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)