3
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

ACBAR-Exzentergetriebe, Typ AS, Flanschgetriebe

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung ACBAR-Exzentergetriebe, Typ AS, Flanschgetriebe
Referenz AS 121
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Nenndrehmoment (N.m) Reduktion Min. Reduktion Max. a1 (mm) b1 (mm) d (mm) d1 (mm) e1 (mm) f1 (mm) k (mm) l (mm) l1 (mm) m (mm) n (mm) o (mm) s1 s6 s7
1 AS 01 10 5,011:1 5049:1 75 6 10 67 80 12 20 15 15 50 4M4x5
2 AS 11 80 2,5:1 8855:1 118 95 14 19 107 4 136 30 40 30 26 80 4M6x10 M4 M6
3 AS 81 150 5,8:1 13600:1 165 135 19 24 150 3 165 40 50 20 20 125 4M6x20 M6 M6
4 AS 121 250 7:1 8007:1 185 140 24 28 170 4 188 45 50 23 23 142 8M6x20 M6 M8
5 AS 12/451 450 7:1 8007:1 185 140 24 32 170 4 188 45 60 23 23 142 8M6x20 M6 M10
6 AS 251 600 4,5:1 10152:1 212 170 28 38 195 4 210 50 80 32 32 146 4M8x24 M8 M10
7 AS 501 1000 6:1 10441:1 260 190 32 55 240 3 269 60 100 35 35 199 6M8x24 M10 M16
Bestell Nr.
Nenndrehmoment (N.m)
Reduktion Min.
Reduktion Max.
a1 (mm)
b1 (mm)
d (mm)
d1 (mm)
e1 (mm)
f1 (mm)
k (mm)
l (mm)
l1 (mm)
m (mm)
n (mm)
o (mm)
s1
s6
s7
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite