1
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

90° System, montiert

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung 90° System, montiert
Referenz 37ME-T9050x140-500
Vermerk 500 mm
Vermerk1 T-9050x140
Vermerk2 RK-903-Z / RK-903-E
Vermerk3 DS-50
Vermerk4 BS-9050-3
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Trägerplatte Führungsrollen Distanzschiene Führungsschiene A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
1 37ME-T9025x100 T-9025x100 RK-902-Z / RK-902-E DS-25-K BS-9025-2 28 80 10 3.5
2 37ME-T9050x140 T-9050x140 RK-903-Z / RK-903-E DS-50 BS-9050-3 37.25 120 14.25 6.85
3 37ME-T9044x160 T-9044x160 RK-904-Z / RK-904-E DS-44-L BS-9044-4 52.5 130 21 10.3
4 37ME-T9076x230 T-9076x230 RK-905-Z / RK-905-E DS-76 BS-9076-5 68.5 200 24.5 9.5
Bestell Nr.
Trägerplatte
Führungsrollen
Distanzschiene
Führungsschiene
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
Kontaktdaten
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite