3

System GF_4

Hersteller T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Bezeichnung System GF_4
Referenz 59ME-GFW-4-78-100-S-S-500
Vermerk GFW-4-78-100-A-1K
Vermerk1 GFS4-100-25-S
Vermerk2 GFD-4-45-45-S
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Hges (mm) H1 (mm) H2 (mm) Lges (mm) B (mm) B1 (mm) H (mm) L (mm) D B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Gewicht (kg)
1 GFW-4-78-100-A-1K 98 28 53 118 160 110 78 100 M12 (4x) 40 60 0 20 2.63
2 GFW-4-78-150-A-1K 98 28 53 168 160 110 78 150 M12 (6x) 40 60 60 15 3.71
Bestell Nr.
Hges (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
Lges (mm)
B (mm)
B1 (mm)
H (mm)
L (mm)
D
B2 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
Gewicht (kg)
Selector Bestell Nr. b (mm) h (mm) b1 (mm) H (mm) d (mm) d1 (mm) t (mm) l1 (mm) l2 (mm) Länge max. (mm) Material Gewicht (kg/m)
24 GFS4-100-25-S 100 25 26 17.5 17.5 150 73 3000 Stahl 19.01
25 GFS4-100-25-SP 100 25 26 17.5 17.5 150 73 3000 Stahl - Präzision 19.01
26 GFS-4-100-25-SN 100 25 26 17.5 17.5 150 73 3000 Stahl nitriergehärtet 19.01
27 GFS4-100-25-SNP 100 25 26 17.5 1.75 150 73 3000 Stahl nitriergehärtet, Präzision 19.01
28 GFS-4-100-25-R 100 25 28 17.5 17.5 150 73 3000 Niro-Stahl 19.01
Bestell Nr.
b (mm)
h (mm)
b1 (mm)
H (mm)
d (mm)
d1 (mm)
t (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Länge max. (mm)
Material
Gewicht (kg/m)
Selector Bestell Nr. b1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Material Gewicht (kg/m)
12 GFD-4-45-45-S 45 45 17.5 150 73 Stahl 15.4
13 GFD-4-45-45-R 45 45 17.5 150 73 Niro-Stahl 15.4
Bestell Nr.
b1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Material
Gewicht (kg/m)
Kontaktdaten
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite