1

Stützrollen, rostfrei

Hersteller T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Bezeichnung Stützrollen, rostfrei
Referenz CC210SS
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Führungsschiene B (mm) C (mm) D (mm) d d1 (mm) d2 (mm) E (mm) F (mm) G (mm) L (mm) M SW (mm) radiale Belastung (N)
1 CC210SS BS-040F 17 3 34 M10 10 20 19 14 40 M10 5 1300
2 EC210SS BS-040F 17 3 34 M10 10 20 1 19 14 40 M10 5 1300
Bestell Nr.
Führungsschiene
B (mm)
C (mm)
D (mm)
d
d1 (mm)
d2 (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
L (mm)
M
SW (mm)
radiale Belastung (N)
Kontaktdaten
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite