1

Führungsschienen, einseitig, 90°

Hersteller T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Bezeichnung Führungsschienen, einseitig, 90°
Referenz BS-9020H-2
Vermerk 500 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Führungs-rolle zentrisch Führungs-rolle exzentrisch Distanz-schiene A (mm) B ±0,025 (mm) C ±0,02 (mm) L max (mm) Material
1 BS-9020H-2 RK-902-Z RK-903-Z RK-902-E RK-903-E DS-20H 20 20.37 4.5 3000 1.3505
2 BS-9030H-4 RK-904-Z RK-904-E DS-30H 30 30.37 6 3000 1.3505
3 BS-9040H-5 RK-905-Z RK-905-E DS-40H 40 40.37 9 3000 1.2103
Bestell Nr.
Führungs-rolle zentrisch
Führungs-rolle exzentrisch
Distanz-schiene
A (mm)
B ±0,025 (mm)
C ±0,02 (mm)
L max (mm)
Material
Kontaktdaten
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite