1

Balgkupplung mit Edelstahlbalg, lange Bauform

Hersteller T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Bezeichnung Balgkupplung mit Edelstahlbalg, lange Bauform
Referenz 538,34 12 12
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. D (mm) L L1 (mm) d1 min (mm) d1 max (mm) d2 min (mm) d2 min (mm) M max. Drehzahl (rpm) max. Drehmoment (N.m) Werkstoff Flansch Werkstoff Balg Gewicht (kg)
1 538,34 34 57 14 6 16 6 16 M3 5000 380 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl 63
2 538,41 41 71.4 18 6.35 20 6.35 20 M4 5000 500 Alu-Legierung, farblos anodisiert rostfreier Federstahl 107
Bestell Nr.
D (mm)
L
L1 (mm)
d1 min (mm)
d1 max (mm)
d2 min (mm)
d2 min (mm)
M
max. Drehzahl (rpm)
max. Drehmoment (N.m)
Werkstoff Flansch
Werkstoff Balg
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Transmissions Pty Ltd