1

AG...CR - Führungsschiene G20 mit Zahnstange

Hersteller T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Bezeichnung AG...CR - Führungsschiene G20 mit Zahnstange
Referenz AG416CR
Vermerk G20
Vermerk1 M416GA
Vermerk2 C416 + E416
Vermerk3 500 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Schiene Platte Rolle A (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) Modul H (mm) Lmax (mm) Axiale Bel. (N) Radiale Bel. (N)
1 AG416CR G20 M416G C416 + E416 275 300 25 20 1.5 6000 6400 7000
2 AG416RCR G20 M416G C416R + E416R 275 300 25 20 1.5 6000 17200 8600
3 AG420CR G20 M420G C420 + E420 275 300 25 20 1.5 6000 20000 15700
Bestell Nr.
Schiene
Platte
Rolle
A (mm)
B (mm)
C (mm)
C1 (mm)
Modul H (mm)
Lmax (mm)
Axiale Bel. (N)
Radiale Bel. (N)
Selector d H7 (mm) E (mm) F (mm) G Bonfiglioli Schneckengetriebe
1 18 110 160 4 M6 x Ø 87 MVF44/F
2 25 150 190 4 M8 x Ø 90 MVF49/F
d H7 (mm)
E (mm)
F (mm)
G
Bonfiglioli Schneckengetriebe
Dokumentation
Kontaktdaten
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite