1

Rutschkupplung Typ 969

Hersteller T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Bezeichnung Rutschkupplung Typ 969
Referenz 969.050 09
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Ø d (mm) Ø D (mm)
1 969.050 09 3 8
2 969.100 09 4 10
3 969.150 09 5 12
4 969.200 09 6 14
Bestell Nr.
Ø d (mm)
Ø D (mm)
Kontaktdaten
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Technik s.r.o.